La vostra tabella può includere una riga titoli. Segni di separazione accettati: punto e virgola, virgola, trattino. Accertati che le tue impostazioni siano corrette prima di importare il file.

Per assistenza contatta il tuo referente Murrelektronik.

 

Copia e incolla da Excel con codice articolo e quantità (non formattato da Excel, separato da virgole o TAB)

CSV File Upload

Separatore di campo
Delimitatore di testo
 
PUR-OB 3x0,25 schwarz UL, CSA + schleppk. 5m
 
PUR-OB 4x0,25 schw UL, CSA + schleppk. 25m
 
PUR 5x0.34 gr UL/CSA+schleppk. 18m
 
Connecteur pour électrovanne MSUD, Forme A - 18mm, Noir, 24 V AC/DC
 
PUR 4x0,34 nero UL/CSA, c. portacavo 1,6m
 
PUR 3x0.34 gr UL/CSA+schleppk. 5m
L'articolo non può essere ordinato
 
PUR-OB 3x0,25 giallo UL, CSA 2m
L'articolo non può essere ordinato
 
PUR - OB sw/ noir TPE - E 4 x 0,34( robotique), 50 m
 
PUR-OB 2x2x0,34 schermato verde UL/CSA 10m
 
Connecteur débrochable M12, connecteur d'électrovanne,forme A/18 mm,PE
 
PUR-OB(STV) 3x0,25 grigio robot, c. portacavo 0,3m
 
PUR 1x2xAWG24 schermato viola UL/CSA+c. portacavo 2.5m
 
 
* più IVA, più costi d'invio