La vostra tabella può includere una riga titoli. Segni di separazione accettati: punto e virgola, virgola, trattino. Accertati che le tue impostazioni siano corrette prima di importare il file.

Per assistenza contatta il tuo referente Murrelektronik.

 

Copia e incolla da Excel con codice articolo e quantità (non formattato da Excel, separato da virgole o TAB)

CSV File Upload

Separatore di campo
Delimitatore di testo
 
4000-68223-0000000 (Rahmenmodul 2-fach mv IP65 transparent)
 
100 pièces
 
PUR 5x0.34 geschirmt gr UL/CSA+schleppk. 0,4m
 
PUR 2x0.75 sw UL/CSA+schleppk. 1m
 
PUR-OB 3x0,25 nero UL, CSA 1m
 
100 pièces
 
PUR 3X0,34 grigio, UL/CSA, c. portacavo 0,6m
 
100 pièces
 
linke Seite: VDE mit LED Schraubklemmen
 
PUR 3x0,34 schermato nero UL/CSA+c. portacavo 0,5m
 
PUR 4X0,34 nero robot, c. portacavo 15m
 
 
Profibus DP, 16 canali multifunzione
 
400 V (Pin-Pin) / 690 V (Pin-PE), 40 A
 
PUR-OB 3x0,25 grau 15m
L'articolo non può essere ordinato
 
PUR 4x0.25 gr UL/CSA 20m
L'articolo non può essere ordinato
 
Connecteur M8 sortie fils, M8 femelle droit noir, Sans LED, 4
L'articolo non può essere ordinato
 
Câble PUR-OB 8x0,25 gris longueur 3m
 
PUR-OB 3x0,25 gelb 1m
L'articolo non può essere ordinato
 
 
PUR 3x0.25 gr UL/CSA+robot+schleppk. 0,3m
 
PVC 5x0.34 geschirmt sw UL/CSA 25m
 
Rallonge M12-M12, M12 mâle droit noir, Sans LED, M12 femelle coudé
 
PUR-OB 4x0,34 grau 7m
L'articolo non può essere ordinato
 
PUR 5x0.75 sw UL/CSA+schleppk. 5m
 
 
PUR 2x0,25+2x0,34 schermato viola UL/CSA, c. portacavo 1,71m
 
IN: 53 VDC - OUT: 53 VDC / 1,2 A
 
PUR-OB(STV) 3x0,34 grau roboter+schleppk. 1m
L'articolo non può essere ordinato
 
PUR 2x0,25+2x0,34 schermato viola UL/CSA c. portacavo 3,7m
 
PUR-OB 1x2x0,64 Ø schermato viola 6m
 
 
* più IVA, più costi d'invio