La vostra tabella può includere una riga titoli. Segni di separazione accettati: punto e virgola, virgola, trattino. Accertati che le tue impostazioni siano corrette prima di importare il file.

Per assistenza contatta il tuo referente Murrelektronik.

 

Copia e incolla da Excel con codice articolo e quantità (non formattato da Excel, separato da virgole o TAB)

CSV File Upload

Separatore di campo
Delimitatore di testo
 
Connecteurs débrochables M8, M8 femelle coudé, Led verte (1-alim) -
 
CORDON LIAISON SYSTEME CUBE, femelle coudé M12, Câble hybride bus+U
 
PUR-JB 5x0,34 gelb roboter+schleppk. 5m
 
Connecteurs débrochables M8, M8 femelle coudé, sans LED, 3 pôles
 
PUR 4x0.34 sw UL/CSA 4m
L'articolo non può essere ordinato
 
PVC 4X0,75 nero 10m
 
 
PVC 3x0.34 gr UL/CSA 100m
 
PUR 4x0,34 schermato nero UL/CSA+c. portacavo 55m
 
PUR 1x4xAWG22 geschirmt gn UL/CSA 20m
 
Câble PUR-OB 1x2x0,64 blindé violet 1,5m
 
Câble PUR-OB 2x2x0,34 blindé vert UL 0,3m
 
PVC-OB 4x0,34 schwarz 10m
 
PUR 4x0.34 sw UL/CSA+schleppk. 6.0m
 
PUR 5x2.5 gr UL/CSA+schleppk. 300m
 
2 pôles, max.0,75mm², câble 6-8mm, codage B, Profibus
 
PUR-OB 8*0,34+2*0,75
 
PUR 8x0.25 sw UL/CSA+schleppk. 8m
 
PUR 3X0,34 nero 30m
L'articolo non può essere ordinato
 
100 pezzi
 
800 PVC 2x2xAWG22 shielded gn 15.0
 
Module-relais, 24 V AC/DC, relais de sortie, 2 contacts fermeture
 
PUR 1x4xAWG22 shielded gn UL/C 2.4m
 
PUR/PVC-JZ 4x0,75 nero 10m
 
MSBL0-A-U 437 0,6m
 
PUR 4x1.5 sw UL/CSA+schleppk. 5m
 
+ 1x Mico Pro flex 4.10
 
PUR 1x2x0,64 Ø schermato viola UL/CSA, c. portacavo 1m
 
 
* più IVA, più costi d'invio