La vostra tabella può includere una riga titoli. Segni di separazione accettati: punto e virgola, virgola, trattino. Accertati che le tue impostazioni siano corrette prima di importare il file.

Per assistenza contatta il tuo referente Murrelektronik.

 

Copia e incolla da Excel con codice articolo e quantità (non formattato da Excel, separato da virgole o TAB)

CSV File Upload

Separatore di campo
Delimitatore di testo
 
IN: 24VDC OUT: 24VDC/20A 1,0S
 
IN: 110 VACDC - OUT: 250 VAC/DC / 6 A
 
626 PUR 3x0,75 nero UL/CSA 20.0
 
PUR-OB 3x0,25 nero 2m
L'articolo non può essere ordinato
 
PUR-JB 5x0,34 schermato grigio 5m
 
PUR 3X0,34 nero 10m
L'articolo non può essere ordinato
 
 
Connecteur M12 sortie fils, M12 femelle droit, sans Led, 3 pôles
 
PUR/PVC-OB 3x0,34 nero 5m
L'articolo non può essere ordinato
 
IN: 24 VAC/DC - OUT: 250 VAC/DC / 6 A
 
PUR 3X2X0,25 geschirmt violett 7,5m B-CODE
 
PUR-OB 1x2x0,64 Ø schermato viola 20m
 
 
* più IVA, più costi d'invio