Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +41 52 687 27 27

Direktbestellung


Sie sind zum ersten mal hier? Hier geht es zur Anleitung der Funktion.

Sie wissen bereits welche Artikelnummern Sie bestellen möchten oder haben eine Bestelldatei im CSV-Format?
Dann sparen Sie viel Zeit, indem Sie unsere Direktbestellmöglichkeiten nutzen!

Bitte beachten Sie die korrekte Spaltenanordnung innerhalb der CSV-Datei für einen erfolgreichen Import:
Wir haben Ihnen eine Beispieldatei zum herunterladen vorbereitet, welche Sie als Vorlage nutzen können.

Wenn Sie noch weitere Fragen zum Import von Dateien haben, kontaktieren Sie einfach Ihren Murrelektronik-Ansprechpartner.

Kopieren und Einfügen aus Excel mit Artikelnummer und Menge (unformatiert aus Excel, durch Komma oder TAB getrennt)

CSV-Datei Upload

Feldtrenner
Texttrenner
 
PUR 3X0,34 grigio, UL/CSA, c. portacavo 2,5m
 
PUR 5x0,34 schermato grigio 45m
 
Rallonge M12-MSUD, Connecteur EV BI-11mm, Led jaune, Antiparasitage
 
Série Cube Module d'extension ilot pneumatique, IP 67, Système Cube 6
 
PVC 4x0.34 sw UL/CSA 15m
 
RADOX EM 104 3x0,5 sw 15m
 
PVC 2x2xAWG22 schermato verde 20.0
 
633 PUR 3x0,34 nero UL/CSA+c. portacavo 60.0
 
PVC-OB 3x0,25 gelb 0,3m
 
IN: +/-10 V - OUT: +/-10 V
Dieser Artikel ist nicht mehr in gewünschter Menge auf Lager. Die noch verfügbare Menge ist: 0
 
Sortie fils 12x0,14 - 0,2m
 
 
Connecteur débrochable M12, mâle M12 coudé, sans LED, femelle M8 coudé
 
Litzen PVC 4x2.5 1m
 
PUR 1x4xAWG22 geschirmt gn UL/CSA+schleppk. 40m
 
 
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten