Hai domande sui nostri prodotti? I nostri esperti saranno lieti di aiutarti! Chiamaci allo +41 52 687 27 27
Zoom
MUUW accoppiatore analogico  44203
Il prodotto può differire dall'immagine

MUUW accoppiatore analogico

IN: +/-10 V - OUT: +/-10 V

Codice: 44203
Prodotto alternativo:   
Peso: 0.112 kg
Paese di origine:  CZ
Disponibile immediatamente.
Prezzo di listino unitario:
Download nel carrello dati Download nel Easy-Import-Export

Dati tecnici | Dati elettrici
Precisione (del valore finale) 1 %
Dati elettrici | Alimentazione
Tensione di esercizio CC 24 V
Tensione di esercizio CC min 21,6 V
Tensione di esercizio CC max 27,6 V
Corrente di esercizio max 200 mA
Dati elettrici | Uscita
Carico max 400 Ω
Dati tecnici | Comunicazione industriale
Frequenza di trasmissione max 1000 Hz
Protezione dei dispositivi | Elettrica
Picco di tensione nominale 1,5 kV
Dati meccanici | Dati di montaggio
Tipo di fissaggio geschnappt
Suitable for mounting type guida portante, (EN 60715)
Altezza 75 mm
Larghezza 22,5 mm
Profondità 102 mm
Caratteristiche ambientali | Climatiche
Temperatura di esercizio min 0 °C
Temperatura di esercizio max 50 °C

ECLASS-6.0 27210990
ECLASS-7.0 27210990
ECLASS-8.0 27210990
ECLASS-9.0 27210990
ETIM-5.0 EC002477
GTIN 4048879028493
Lotto minimo ordinabile 1
Numero di tariffa doganale 85437090

 
Dati relativi all'articolo:
  • PDF del prodotto
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 12-12-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf (01)

---- Cacciavite ----
---- Accessori di marcatura ----
---- Corrente di alimentazione ----
* più IVA, più costi d'invio