Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +41 52 687 27 27

Direktbestellung


Sie sind zum ersten mal hier? Hier geht es zur Anleitung der Funktion.

Sie wissen bereits welche Artikelnummern Sie bestellen möchten oder haben eine Bestelldatei im CSV-Format?
Dann sparen Sie viel Zeit, indem Sie unsere Direktbestellmöglichkeiten nutzen!

Bitte beachten Sie die korrekte Spaltenanordnung innerhalb der CSV-Datei für einen erfolgreichen Import:
Wir haben Ihnen eine Beispieldatei zum herunterladen vorbereitet, welche Sie als Vorlage nutzen können.

Wenn Sie noch weitere Fragen zum Import von Dateien haben, kontaktieren Sie einfach Ihren Murrelektronik-Ansprechpartner.

Kopieren und Einfügen aus Excel mit Artikelnummer und Menge (unformatiert aus Excel, durch Komma oder TAB getrennt)

CSV-Datei Upload

Feldtrenner
Texttrenner
 
100 pezzi
 
PUR 3x0.25 gr UL/CSA+robot+schleppk. 2m
 
PUR 5x0.34 gr UL/CSA+schleppk. 25,0m
 
 
PUR 3x0.34 sw UL/CSA+robot+schleppk. 10m
 
24V DC - 20 mA - M10 - IP65
 
PUR 5x0,34 schermato nero UL/CSA+c. portacavo 15m
 
PVC-OB 3x0,25 grau 15m
 
Câble PUR-JZ 3x0,75 noir UL/CSA - 5m
 
10m PUR/PVC-JB, 4x0,34+3x0,75, senza separazione del potenziale
 
PUR AWG20/26 gesch. gn UL/CSA+robot/schleppk. 0,3m
 
PUR-JB 5x0,34 gelb UL, CSA+schleppk. 100m
 
senza elettronica 60 V AC/DC
 
Cordon Profibus surmoulé M12 codé B, femelle M12 Profibus droit
 
PUR-OB 2x2x0,34 geschirmt grün UL,CSA+schleppk. 5m
 
VDR im Stern;5,5KW 3X575V,5M PUR DESINA SW
 
PUR-OB 3x0,34 giallo UL/CSA 7,5m
 
2 pièces
 
PUR-OB 3x0,25 nero 2m
 
PUR 3x0.34 sw UL/CSA+schleppk. 11,5m
 
Artikel ist nicht bestellbar
 
PVC 5X0,34 schermato grigio, UL/CSA 10m
 
PVC-OB 4x0,34 geschirmt grau 18m
 
 
 
PUR 4X0,34 giallo, UL/CSA, robot, c. portacavo 20m
 
PUR-JBZ 5x1,5 grigio 7,5m
 
Câble PUR-OB 4x0,34 noir UL/CSA - 15m
 
PUR-OB 3x0,34 schwarz 6,5m
Artikel ist nicht bestellbar
 
PUR 3x0.34 bk UL/ CSA+drag 1.8m
 
PUR 1x4xAWG22 geschirmt gn UL/CSA+schleppk. 1.6m
 
 
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten