La vostra tabella può includere una riga titoli. Segni di separazione accettati: punto e virgola, virgola, trattino. Accertati che le tue impostazioni siano corrette prima di importare il file.

Per assistenza contatta il tuo referente Murrelektronik.

 

Copia e incolla da Excel con codice articolo e quantità (non formattato da Excel, separato da virgole o TAB)

CSV File Upload

Separatore di campo
Delimitatore di testo
 
RC 3 BU-575VVAC-7,5kW, AWG 22, VDR
 
pontée, avec 1 LED jaune et diode zener, mâle M12 droit, 3 pôles
 
PUR-OB 3x0,25 grau UL, CSA + schleppk. 15m
 
PUR-OB 4x0,34 gelb 1,0m
 
IN: 340-460VAC OUT: 22-28V/10ADC
 
P: 25VA IN: 400/440/460/480VAC OUT: 2x18VAC
 
I:8A U:3x500 VAC forma a libro
 
(1-2-3-4), PUR-OB UL Noir 4x0,25mm², 5m
 
PUR 8x0,25 nero UL/CSA, c. portacavo 50m
 
PUR 1x4xAWG26 schermato verde UL/CSA+c. portacavo 3m
 
Module d'antiparasitage pour moteur CEM, RC 3 RG filetage pas métrique
 
PUR 3x0.25 gy UL/CSA+drag 4.0m
 
PUR-JZ 4x0,75 grau 3m
 
PUR-OB 3x0,34 gelb UL, CSA 3m
 
Câble PUR 4x2,5mm² orange, UL/CSA - 1,0m
 
Câble PVC 4x0.34 blindé gris UL/CSA 20m
 
PUR AWG24+AWG22 schermato viola UL/CSA+c.portacavo 3,6m
 
PUR-OB 3x0,34 schwarz UL, CSA + schleppk. 2m
 
Cordon DeviceNET surmoulé M12 codé A, Mâle M12 codé A droit, adapté
 
PUR AWG20/26 schermato verde U 1,0 m
 
 
* più IVA, più costi d'invio