La vostra tabella può includere una riga titoli. Segni di separazione accettati: punto e virgola, virgola, trattino. Accertati che le tue impostazioni siano corrette prima di importare il file.

Per assistenza contatta il tuo referente Murrelektronik.

 

Copia e incolla da Excel con codice articolo e quantità (non formattato da Excel, separato da virgole o TAB)

CSV File Upload

Separatore di campo
Delimitatore di testo
 
 
PUR 4x0.25 ge UL/CSA 5m
L'articolo non può essere ordinato
 
antiparasitage (zener), câble PUR/PVC noir 4x0,75mm², (20cm
 
TPE 2x2xAWG22 geschirmt gn UL/CSA+schleppk. 1,5m
 
PUR 5x0.34 bk UL /CSA+drag 3.0 m
 
TPE 4x2xAWG24 geschirmt bl UL/CSA+schleppk. 5.0m
 
P: 500VA IN: 240-415VAC OUT: 110-110-20VAC
 
PUR-JB 5x0,34 nero UL/CSA, c. portacavo 0,3m
 
PVC-OB 5x0,34 black 1m
L'articolo non può essere ordinato
 
PUR 2x0,75 nero UL/CSA+c. portacavo 0,6m
 
Lampada a LED, IP54, 24VDC, connessione M8
 
PUR-OB 3x0,25 schwarz UL, CSA+schleppk. 500m
 
24 VAC/DC - 4 NO / 2 NF
 
cable gris PUR UL/CSA 16x0.34+3x0.75 mm²
 
PUR 1x4xAWG22 shielded gn 2.0 m
 
IN: 360-520VAC OUT: 22-28V/40ADC
L'articolo non può essere ordinato
 
 
TPE 2x2xAWG22 geschirmt gn UL/CSA+schleppk. 1,5m
 
PUR 5x0.34 geschirmt sw UL/CSA+schleppk. 7,5m
 
PUR AWG24+AWG22 schermato viola UL/CSA+c. portacavo 4,5m
 
840 PUR 1x2xAWG24 schermato viola 1.6
 
PVC 3x0.25 ye UL/CSA 6,5m
 
PUR 5x0.34 ge UL/CSA+schleppk. 45m
 
PUR AWG24+AWG22 schermato viola UL/CSA+c. portacavo 50m
 
PUR 4x1.5 sw UL/CSA+schleppk. 100m
 
1 x 50058988, 1 x 50058989
 
PUR-OB 8x0,25 grigio c. portacavo 1,5m
 
PVC 8x0,25 nero UL/CSA 7,5m
 
 
* più IVA, più costi d'invio