La vostra tabella può includere una riga titoli. Segni di separazione accettati: punto e virgola, virgola, trattino. Accertati che le tue impostazioni siano corrette prima di importare il file.

Per assistenza contatta il tuo referente Murrelektronik.

 

Copia e incolla da Excel con codice articolo e quantità (non formattato da Excel, separato da virgole o TAB)

CSV File Upload

Separatore di campo
Delimitatore di testo
 
Câble PUR-OB 8x0,25 blindé gris - 100m
 
PVC-OB 3x0,34 geschirmt grau UL, CSA 1,5m
 
PVC 4x0.34 geschirmt gr UL/CSA 0,2m
 
PVC 3x0.25 sw UL/CSA 2,2m
 
10m PUR 12x0,34+2x0,75 NPN-LED
 
PVC-OB 3x0,34 gelb 1,5m
 
PUR-OB 3x0,34 gelb UL, CSA+schleppk. 500m
 
PUR-JZ 4x0,75 schwarz UL, CSA + schleppk. 2m
 
PUR 4x0.75 gr UL/CSA+schleppk. 100m
 
Connecteur M8 sortie fils, M8 femelle droit, Sans led, 3 pôles (1-3-4)
 
Connecteur débrochable M12, femelle M12 droit, sans LED, 3 pôles {NC}
 
PVC-OB 3x0,25 gelb 0,3m
 
PUR 4x0.25 sw UL/CSA+robot+schleppk. 7,5m
L'articolo non può essere ordinato
 
PVC-JZ 3x0,75 schwarz 0m
 
PUR 1x4xAWG26 geschirmt gn UL/CSA+schleppk. 0,7m
 
PUR 8x0,25 nero UL/CSA+c. portacavo 16m
 
 
* più IVA, più costi d'invio