Votre tableau doit inclure une entête. les séparateurs acceptés sont le point-virgule, la virgule et le tiret . Assurez-vous que vos paramètres sont corrects avant d'importer le fichier.
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
PUR 3x2x0,25 schermato viola 25m
 
PUR 2x0,25+2x0,34 schermato viola UL/CSA, c. portacavo 1,71m
 
PUR 8x0,5+3x1,0 5m
 
PUR 3x0,25 nero UL/CSA+c. portacavo 0,6m
 
sostituisce cod. 13856
 
senza separazione del potenziale PUR-JB, 8x0,5+3x1,0 25m
 
PUR-OB 2x2x0,64 geschirmt grün UL 500m
 
Cet article ne peut être commandé.
 
PUR 3X0,34 grigio, UL/CSA, c. portacavo 5,5m
 
PUR 4x0,34 nero UL/CSA 4m
Cet article ne peut être commandé.
 
PVC-OB3x0,25 nero 0,6m
 
630 PUR 3x0,25 nero UL/CSA+c. portacavo 1.8
 
PUR-OB 3x0,25 grigio catena portacavo 1,5m
 
PVC 3x0,34 nero UL/CSA 6m
 
PVC-OB 3x0,25 giallo 2m
Cet article ne peut être commandé.
 
PUR 4x1,5 nero UL/CSA, c. portacavo 5m
 
Connecteur pour pressostat MSUE sortie fils, forme A / 18 mm, noir, 24
 
cavetti polipropilene 8x0,25 1m
 
PUR-OB(STV) 3x0,25 gelb roboter+schleppk. 1m
 
composants, câble PVC-JZ 4x0.75mm², noir, 5 mètres
 
 
* HT, plus frais d’envoi