La vostra tabella può includere una riga titoli. Segni di separazione accettati: punto e virgola, virgola, trattino. Accertati che le tue impostazioni siano corrette prima di importare il file.

Per assistenza contatta il tuo referente Murrelektronik.

 

Copia e incolla da Excel con codice articolo e quantità (non formattato da Excel, separato da virgole o TAB)

CSV File Upload

Separatore di campo
Delimitatore di testo
 
PVC 2x2xAWG22 schermato verde 40.0
 
PVC 4x0,34 geschirmt schwarz UL, CSA 15m
 
PUR 8x0.34 gr UL/CSA+robot+schleppk. 15m
 
100 pezzi
 
PUR-OB 4x0,34 geschirmt grau UL, CSA+schleppk. 40m
 
(1-3-4), PUR/PVC gris 3x0,25mm², 1,5m
L'articolo non può essere ordinato
 
Connecteur M12 sortie fils, M12 femelle coudé noir, Sans LED, 5
 
PUR 12x0,25 grigio UL/CSA+c. portacavo 25m
 
 
* più IVA, più costi d'invio