Votre tableau doit inclure une entête. les séparateurs acceptés sont le point-virgule, la virgule et le tiret . Assurez-vous que vos paramètres sont corrects avant d'importer le fichier.
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
PUR 3x0.34 sw UL/CSA+schleppk. 0,35m
 
PUR 4X0,34 nero robot, c. portacavo 4m
 
1x Emparro 85441
 
3 pôles, max.0,25mm², câble 3,5-5mm
 
TPE 3x22AWG giallo UL/CSA, ITC/PLTC 1,5m
 
Câble PUR 5x0,25mm², noir, UL - 3m
 
PUR-OB 1x2x0,64 Ø schermato viola UL/CSA, c. portacavo 15m
 
 
 
PUR 4X0,34 grigio, UL/CSA, c. portacavo 15m
 
PUR 3x0,34 nero UL/CSA 15m
Cet article ne peut être commandé.
 
D-cod M12, Buchse, geschirmt
 
Connecteur débrochable M12, mâle M12 droit, sans LED, 8 pôles, câble
 
TPE 5xAWG16 ge UL/CSA, TC-ER 10m
 
PVC 3x0.34 gr UL/CSA 3m
 
 
IN: 3×324...572 VAC / 450...745 VDC, OUT: 24..28 VDC, fissaggio a vite
 
FRNC/LS0H 4x2xAWG26 schermato blu 2m
 
PVC-OB 3x0,25 gelb 0,3m
 
PUR 3x0.25 gy UL/CSA 7.5
Cet article ne peut être commandé.
 
PUR 5x1.5 sw UL/CSA+schleppk. 2m
 
PUR 3x0,25 nero robot, c. portacavo 2,5m
 
PVC 4x0.34 schermato grigio UL/CSA 70m
 
Verrouillage par vis, sortie de côté M40
 
PROFINET IRT, ingressi/uscite digitali 1,6A, IO-Link Classe A/B
 
PUR 5x0,34 arancione UL/CSA+robot+c. portacavo
 
Fils PVC 12x0,14 0,2m
 
 
* HT, plus frais d’envoi