La vostra tabella può includere una riga titoli. Segni di separazione accettati: punto e virgola, virgola, trattino. Accertati che le tue impostazioni siano corrette prima di importare il file.

Per assistenza contatta il tuo referente Murrelektronik.

 

Copia e incolla da Excel con codice articolo e quantità (non formattato da Excel, separato da virgole o TAB)

CSV File Upload

Separatore di campo
Delimitatore di testo
 
PUR 3x0,34 nero UL/CSA+c. portacavo 15m
 
PUR-OB 3x0,34 giallo 1m
L'articolo non può essere ordinato
 
cavetti polipropilene 8x0,25 0,2m
 
PUR 3x0,75 nero UL/CSA+c.portacavo 20m
 
PUR 4x0.75 gr UL/CSA 15m
 
PVC-OB 3x0,25 grigio 1,8m
 
4 polig, für Einzellitzen, selbstanschliessbar, reduzierter
 
PUR 4x0,6+4x0,15 schermato nero 3m
 
PUR AWG24+AWG22 geschirmt vt UL/CSA+schleppk. 30m
 
PUR-JB 16x0,5+3x1,0 grigio 10m
 
 
* più IVA, più costi d'invio