La vostra tabella può includere una riga titoli. Segni di separazione accettati: punto e virgola, virgola, trattino. Accertati che le tue impostazioni siano corrette prima di importare il file.

Per assistenza contatta il tuo referente Murrelektronik.

 

Copia e incolla da Excel con codice articolo e quantità (non formattato da Excel, separato da virgole o TAB)

CSV File Upload

Separatore di campo
Delimitatore di testo
 
PUR-OB UL/CSA jaune 5x0,34mm², 7.5 m
 
PUR 12x0.14 geschirmt sw UL/CSA+schleppk. 15m
 
PUR-OB 4x0,34 orange UL, CSA+robot+schleppk. 3m
 
PUR 4x0.34 ge UL/CSA+robot+schleppk. 3m
 
PUR-OB 3x0,34 grau schleppk. 15m
 
LED 10mm - 24V DC - 20 mA - IP67
 
PUR-OB 3x0,25 grigio 5m
L'articolo non può essere ordinato
 
PVC-OB 3x0,34 giallo 0,6m
 
 
* più IVA, più costi d'invio