La vostra tabella può includere una riga titoli. Segni di separazione accettati: punto e virgola, virgola, trattino. Accertati che le tue impostazioni siano corrette prima di importare il file.

Per assistenza contatta il tuo referente Murrelektronik.

 

Copia e incolla da Excel con codice articolo e quantità (non formattato da Excel, separato da virgole o TAB)

CSV File Upload

Separatore di campo
Delimitatore di testo
 
PUR 5X0,34 grigio, UL/CSA, robot, c. portacavo
 
 
PVC-OB 3x0,25 grau 3m
 
PVC 3x0.75 gr 500m
 
Connecteurs pour électrovannes MSUD, forme A / 18 mm, noir, 24 V AC/DC
 
Connecteur M8 sortie fils, M8 femelle coudé, Led verte (1-alim) -
 
PVC 2x2xAWG22 schermato verde 40.0
 
Connecteur pour pressostat MSUE sortie fils, forme A / 18 mm, noir, 24
 
PUR 4X0,34 schermato grigio, UL/CSA 3m
 
PUR-OB UL Noir 5x0,34mm², PE pontée fil gris, 5m
 
Connecteur débrochable M12, femelle M12 droit, sans LED, mâle M12
 
PUR-JBZ 5x2,5 grau UL,CSA+schleppk. 300m
 
Cordon DeviceNET surmoulé M12 codé A, Femelle M12 codé A droit, adapté
 
PUR-OB 3x0,25 giallo UL/CSA 0,3m
 
PVC 4x0.75 sw 5m
 
PUR 4x0.75 gr UL/CSA+schleppk. 20m
 
PVC 4x0.34 gr UL/CSA 2,7m
 
PUR 4x2x0.25 geschirmt gr 3m
 
PVC-OB 4x0,34 grigio 2,5m
 
 
* più IVA, più costi d'invio