La vostra tabella può includere una riga titoli. Segni di separazione accettati: punto e virgola, virgola, trattino. Accertati che le tue impostazioni siano corrette prima di importare il file.

Per assistenza contatta il tuo referente Murrelektronik.

 

Copia e incolla da Excel con codice articolo e quantità (non formattato da Excel, separato da virgole o TAB)

CSV File Upload

Separatore di campo
Delimitatore di testo
 
PUR 5x0,34 giallo UL/CSA+c. portacavo 5m
 
coudé, 3 pôles, câble PUR-OB 3 X 0.25 noir, 5m
L'articolo non può essere ordinato
 
PUR 4x(2xAWG24) geschirmt gn UL/CSA+schleppk. 100m
 
PVC 4x0.34 schermato nero UL/CSA 99,90m
 
PVC 4x0,34 grigio UL/CSA 1,5m
 
Connecteur M12 sortie fils, M12 mâle coudé, Sans Led, 4 pôles
 
PUR 3x0.25 sw UL/CSA+robot+schleppk. 1,2m
 
TPE 4x2xAWG24 schermato azzurro UL/CSA+c. portacavo 3m
 
PUR 3x0,25 nero 10m
L'articolo non può essere ordinato
 
PUR 2x2xAWG22 schermato verde 80.0 m
 
cavetti polipropilene 8x0,25 0,2m
 
PUR-OB 3x0,34 giallo UL/CSA 1,5m
 
PUR 8x0.25 giallo UL/CSA+c. portacavo 30.0m
 
PUR 1x2x0,64 Ø schermato viola UL/CSA, c. portacavo 1,4m
 
PUR-OB(STV) 3x0,25 giallo robot+catena portacavo 1m
L'articolo non può essere ordinato
 
PUR-JZ 3x0,75 nero UL/CSA 10m
 
Profinet, cat5, câble PUR 2X2x0,34 vert blindé UL/CSA, longueur 1 mètre
 
PVC 1x2xAWG24 geschirmt vt UL/CSA 12m
 
PVC-JZ 3x0,75 nero 3m
 
PUR 6x2,5 sw 3m / PUR 6x2,5 sw 0,3m
 
PUR-OB schermato viola 2m
 
PUR 4X0,34 schermato nero UL/CSA, c. portacavo 50m
 
leva di blocaggio singola m., accesso laterale M20
 
FEP 5xAWG22 sw 3m
 
PVC 3X0,34 schermato grigio, UL/CSA 3m
 
PUR 3x0,75 grigio UL/CSA 5m
 
PUR 5x0,34 grigio UL/CSA+robot+c.portacavo 20m
 
 
* più IVA, più costi d'invio