Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +41 52 687 27 27

Direktbestellung


Sie sind zum ersten mal hier? Hier geht es zur Anleitung der Funktion.

Sie wissen bereits welche Artikelnummern Sie bestellen möchten oder haben eine Bestelldatei im CSV-Format?
Dann sparen Sie viel Zeit, indem Sie unsere Direktbestellmöglichkeiten nutzen!

Bitte beachten Sie die korrekte Spaltenanordnung innerhalb der CSV-Datei für einen erfolgreichen Import:
Wir haben Ihnen eine Beispieldatei zum herunterladen vorbereitet, welche Sie als Vorlage nutzen können.

Wenn Sie noch weitere Fragen zum Import von Dateien haben, kontaktieren Sie einfach Ihren Murrelektronik-Ansprechpartner.

Kopieren und Einfügen aus Excel mit Artikelnummer und Menge (unformatiert aus Excel, durch Komma oder TAB getrennt)

CSV-Datei Upload

Feldtrenner
Texttrenner
 
KDT/ZE 21
 
PUR 3x0.25 ge UL/CSA+schleppk. 1m
 
PVC-OB 4x0,34 grau 0,6m
 
noir, 4 (1-2-3-4), PUR-OB UL/CSA Noir 4x0,34mm², 6,0m, PE pontée
 
Module-optocoupleur, 3,5...5,5 V DC, transistor, 3,5...5,5 V DC
 
PUR 3x0,34 nero UL/CSA+robot+c. portacavo 10m
 
PVC 4x0.34 geschirmt gr 55m
 
PUR 2x2xAWG22 shielded gn UL/C 0.6 m
 
PUR-OB 3x0,34 giallo 0,6m
Artikel ist nicht bestellbar
 
(1-2-3-4), Câble PUR UL/CSA Noir 4x0,34 mm², 4 m
 
2 pièces
 
PUR-OB(STV) 3x0,25 grigio robot, c. portacavo 1,5m
 
4 poli 0,25…0,5mm²
 
Sans LED, PP 8x0,25mm², 0,2m
 
PUR 5x0.34 sw UL/CSA 3m
Artikel ist nicht bestellbar
 
PUR 5x0.34 sw UL/CSA+schleppk. 0,3m
 
 
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten