La vostra tabella può includere una riga titoli. Segni di separazione accettati: punto e virgola, virgola, trattino. Accertati che le tue impostazioni siano corrette prima di importare il file.

Per assistenza contatta il tuo referente Murrelektronik.

 

Copia e incolla da Excel con codice articolo e quantità (non formattato da Excel, separato da virgole o TAB)

CSV File Upload

Separatore di campo
Delimitatore di testo
 
PUR 3x0,75 nero UL/CSA+c. portacavo 100m
 
PUR 3x0.75 gr UL/CSA+schleppk. 0,6m
 
PUR-JBZ 5x1,5 grigio, UL/CSA, c. portacavo 10m
 
 
PUR 5x0.25 geschirmt gr schleppk. 0,3m
 
Connecteur M8 sortie fils, M8 femelle coudé noir, Sans LED, 4
 
 
PUR-OB 4x0,34 geschirmt grau 13m
 
PUR 5x0,34 giallo UL/CSA+c. portacavo 0,6m
 
PVC 4x0,25 giallo UL/CSA 8,5m
 
PUR 5x0,34 nero UL/CSA+robot+c.portacavo 30m
 
 
* più IVA, più costi d'invio