La vostra tabella può includere una riga titoli. Segni di separazione accettati: punto e virgola, virgola, trattino. Accertati che le tue impostazioni siano corrette prima di importare il file.
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
PUR-JZ 5x1,5 grigio 7,5m
 
PUR-OB 3x0,25 gelb UL, CSA 2m
L'articolo non può essere ordinato
 
 
Y-kod. / D-kod. Ethernet + A-kod.
 
PUR-OB 4x0,34 schwarz UL, CSA+schleppk. 0,1m
 
varistore, 3x400VAC/4kW
 
PVC-OB3x0,25 nero 5m
 
PUR-JZ 5x0,5 grau schleppk. 21,5m
 
 
PVC-OB 3x0,25 gelb 2m
L'articolo non può essere ordinato
 
Connecteur pour électrovanne MSUD+M12 vertical, forme A/18 mm, noir
 
PUR 5x0.34 geschirmt gr UL/CSA+schleppk. 2m
 
PUR 4x0.34 gr UL/CSA+robot+schleppk. 1,5m
 
TPE 4x22AWG ge UL/CSA, ITC/PLTC 1,5m
 
PUR 4x2,5+2x1,5 geschirmt or UL/CSA+schleppk. 10m
 
abg.Norm., sans LED
 
PVC-OB 1x2x0,64 geschirmt violett UL, CSA 10m
 
PUR-OB(STV) 3x0,25 gelb roboter+schleppk. 0,3m
 
PUR 5x0.34 geschirmt gr UL/CSA+schleppk. 5m
 
PUR-OB 3x0,34 grigio 7,5m
L'articolo non può essere ordinato
 
 
* più IVA, più costi d'invio