Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +41 52 687 27 27

Direktbestellung


Sie sind zum ersten mal hier? Hier geht es zur Anleitung der Funktion.

Sie wissen bereits welche Artikelnummern Sie bestellen möchten oder haben eine Bestelldatei im CSV-Format?
Dann sparen Sie viel Zeit, indem Sie unsere Direktbestellmöglichkeiten nutzen!

Bitte beachten Sie die korrekte Spaltenanordnung innerhalb der CSV-Datei für einen erfolgreichen Import:
Wir haben Ihnen eine Beispieldatei zum herunterladen vorbereitet, welche Sie als Vorlage nutzen können.

Wenn Sie noch weitere Fragen zum Import von Dateien haben, kontaktieren Sie einfach Ihren Murrelektronik-Ansprechpartner.

Kopieren und Einfügen aus Excel mit Artikelnummer und Menge (unformatiert aus Excel, durch Komma oder TAB getrennt)

CSV-Datei Upload

Feldtrenner
Texttrenner
 
Avec levier de verrouillage double, sortie en haut M25
 
PUR 5x0.34 geschirmt gr UL/CSA+schleppk. 1m
 
PUR 12x0.14 shielded bk UL 50.0 m
 
10 polig
 
PVC 8x0,25 nero UL/CSA 20m
 
PUR 3x0.34 sw UL/CSA 7m
Artikel ist nicht bestellbar
 
PUR 5X0,34 schermato grigio, UL/CSA 1,8m
Artikel ist nicht bestellbar
 
PVC 2x2xAWG22 geschirmt gn UL/CSA 1,5m
 
PUR 3X0,75 nero 0,6m
 
PVC-OB 4x0,34 schwarz UL, CSA 10m
 
PUR 5x0,34 schermato nero UL/CSA+c. portacavo 2m
 
PUR-JZ 3x0,75 schwarz UL, CSA + schleppk. 1,5m
 
PUR 2x2xAWG22 geschirmt gn UL/CSA+schleppk. 2m
 
 
morsetti a vite, a cablare, NPN
 
PUR 2x0.75 sw UL/CSA+schleppk. 5,0m
 
PVC 3x0.75 ge 5m
 
PUR-JB 5x0,34 schermato grigio 2m
 
PUR-JB 5x0,34 schermato grigio 7,5m
 
PUR-JBZ 5x2,5 grau 0,3m
 
CORDON LIAISON SYSTEME CUBE, femelle droit M12, Câble hybride bus+U
 
PUR 2x2x0,34 schermato verde UL/CSA, c. portacavo 20m
 
Câble PUR-OB 8x0,25 gris longueur 5m
 
PUR-OB(STV) 3x0,34 schwarz roboter+schleppk. 1,5m
 
Connecteur débrochable M12, connecteur d'électrovanne,forme C/8 mm,PE
 
Câble PUR-OB 2x2x0,34 blindé rouge UL,CSA - 15m
 
PUR 3x0.75 sw UL/CSA+schleppk. 2,4m
 
PUR 5x0.34 geschirmt sw UL/CSA+schleppk. 0,8m
 
3.0m PUR / PVC 8*0,34+3*0,75 UL/CSA
 
Câble TPE, TC-ER+FT4, 4X16AWG, jaune - 10 m
 
Fils 4x0,75mm² - 0,5m
 
 
3 pôles, max.0,25mm², câble 3,5-5mm
 
PUR 2x2x0,34 geschirmt grün UL,CSA+schleppk. 21m
 
30.0m PUR / PVC 8*0,34+3*0,75 UL/CSA
 
PUR 5x0.34 ge UL/CSA+schleppk. 0,6m
 
 
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten