La vostra tabella può includere una riga titoli. Segni di separazione accettati: punto e virgola, virgola, trattino. Accertati che le tue impostazioni siano corrette prima di importare il file.

Per assistenza contatta il tuo referente Murrelektronik.

 

Copia e incolla da Excel con codice articolo e quantità (non formattato da Excel, separato da virgole o TAB)

CSV File Upload

Separatore di campo
Delimitatore di testo
 
PVC 3x2x0,25+6x0,25 geschirmt sw UL/CSA 10m
 
PVC-OB 3x0,34 gelb 1m
 
PUR-OB 3x0,34 giallo UL/CSA 1m
 
PUR 2x2xAWG22 shielded gn 11.5 m
 
PUR 4x0.34 bk UL/CSA+robot+drag ch. 30.0m
 
Connecteur pour pressostat MSUE sortie fils, forme A / 18 mm, noir, 24
 
Connecteurs M12 Y-2x M8, M8 femelle droit, sans LED, M12 Y droit, 3
 
Connecteur M12 sortie fils, M12 femelle coudé, sans led, 4 pôles
 
PUR-JZ 5x0,5 grey drag chain 500m
 
PUR-JZ 4x0,75 schwarz UL, CSA + schleppk. 15m
 
LED, 4 pôles, câble PVC 4 X 0,34 mm², gris, 40m
 
(1-2-3-4), Câble PVC Noir 4x0,34mm², 10,0m, Inox V4A
 
PUR 5x0.34 gy UL/CSA+drag ch. 16m
 
 
* più IVA, più costi d'invio