La vostra tabella può includere una riga titoli. Segni di separazione accettati: punto e virgola, virgola, trattino. Accertati che le tue impostazioni siano corrette prima di importare il file.

Per assistenza contatta il tuo referente Murrelektronik.

 

Copia e incolla da Excel con codice articolo e quantità (non formattato da Excel, separato da virgole o TAB)

CSV File Upload

Separatore di campo
Delimitatore di testo
 
PUR-OB 4x0,34 giallo 1m
L'articolo non può essere ordinato
 
Câble TPE 4x2x24AWG SF/UTP CAT5e bleu UL/CSA - 5m
 
câbles PUR-OB 2x2x0.34 type C blindé 10m
 
Câble robotique noir 3x0.25, longueur 1m
 
PUR-OB 3x0,25 grigio catena portacavo 0,3m
L'articolo non può essere ordinato
 
PUR 4x0.34 sw UL/CSA+schleppk. 7,5m
 
PUR 8x0,25 giallo UL/CSA, c. portacavo 15m
 
Rallonge M12-M12, M12 mâle droit noir, Sans LED, M12 femelle coudé
 
Connecteur M12 mâle droit à sortie fils, sans LED, 8 pôles
 
PVC 4x0,34 schermato grigio 12,0m
 
230V LED+VDR PG9
L'articolo non può essere ordinato
 
PUR 4x0.34 ge UL/CSA+robot+schleppk. 30m
 
Fils PVC 8x0,25 - 0.5m
 
PUR 3x0.25 grigio UL/CSA+c. portacavo 4.5 m
 
IN: 3x400 - 500VAC; OUT: 70 - 85V/13,3ADC
 
PUR 5x0.25 sw UL 1,5m
 
PVC 2x2xAWG22 schermato verde UL/CSA 10m
 
Pour levier de verrouillage simple, sortie de côté M32
 
Câble PUR 16x0.5mm²+3x1mm² gris UL/CSA - 20.0m
 
PUR-OB 3x0,25 schwarz 1,2m
L'articolo non può essere ordinato
 
Rallonge M12-M12, M12 mâle droit, Sans Led, M12 femelle droit, 5 pôles
 
PVC 4x0,34 schermato nero UL/CSA 16m
 
PUR 3X0,34 grigio, UL/CSA, c. portacavo 5,5m
 
PUR 5x0,34 nero UL/CSA+c. portacavo 20m
 
 
* più IVA, più costi d'invio