La vostra tabella può includere una riga titoli. Segni di separazione accettati: punto e virgola, virgola, trattino. Accertati che le tue impostazioni siano corrette prima di importare il file.

Per assistenza contatta il tuo referente Murrelektronik.

 

Copia e incolla da Excel con codice articolo e quantità (non formattato da Excel, separato da virgole o TAB)

CSV File Upload

Separatore di campo
Delimitatore di testo
 
PUR 12x0.14 sw UL/CSA+schleppk. 17m
 
PUR-JZ 3x0,75 schwarz 2m
 
PVC 3x0.34 geschirmt gr 20m
 
PUR 5x0.25 shielded gy drag chain 15m
 
TPE 3x22AWG giallo UL/CSA, ITC/PLTC 3m
 
221 PUR 4x0.25 gy UL/CSA 6.0
L'articolo non può essere ordinato
 
PUR 2x2xAWG22 schermato verde UL/CSA 7.5m
L'articolo non può essere ordinato
 
PUR 5x1.5 sw UL/CSA+schleppk. 3m
 
PUR-OB 12x0,14 nero c. portacavo 10m
 
PUR-JZ 3x0,75 nero 5m
 
PUR 4x0.34 gr UL/CSA+schleppk. 0,2m
 
PVC-JZ 3x0,75 nero 10m
 
PVC-JB 5x0,34 giallo 10m
 
PUR-OB 4x0,34 nero UL/CSA 2m
 
 
* più IVA, più costi d'invio