La vostra tabella può includere una riga titoli. Segni di separazione accettati: punto e virgola, virgola, trattino. Accertati che le tue impostazioni siano corrette prima di importare il file.

Per assistenza contatta il tuo referente Murrelektronik.

 

Copia e incolla da Excel con codice articolo e quantità (non formattato da Excel, separato da virgole o TAB)

CSV File Upload

Separatore di campo
Delimitatore di testo
 
PUR-OB 2x2x0,34 geschirmt grün UL, CSA 3,0m
 
PVC-OB 3x0,25 10m
 
PUR 5x0.34 ge UL/CSA+schleppk. 40m
 
TPE 4x2x24AWG SF/UTP CAT5e blu UL/CSA, CM 10m
 
L'articolo non può essere ordinato
 
PVC 3x0.34 shielded bk UL/ 1.4m
 
PUR 3x0.34 gr UL/CSA+schleppk. 5.0m
 
Connecteurs débrochables M8 à clipser, M8 femelle coudée à clipser
L'articolo non può essere ordinato
 
PUR 16x0.34+3x0.75 gr schleppk. 2m
 
PVC 5x0.34 geschirmt gr 5m
 
Avec levier de verrouillage simple et couvercle, sortie sur 2 côtés M25
 
PUR 2x0.75 sw UL/CSA+schleppk. 5m
 
PUR-JB 5x0,34 grau schleppk. 7,5m
 
Connecteur débrochable M12, connecteur d'électrovanne,forme A/18 mm,PE
 
PUR 2x2x0,34 schermato rosso UL/CSA, c. portacavo 3m
 
PVC 5x0.34 sw UL/CSA 45m
 
PUR 4x0.34 sw UL/CSA+schleppk. 1,5m
 
PUR 4X0,75 nero UL/CSA 2m
 
PUR-OB 3x0,25 grigio 5m
L'articolo non può essere ordinato
 
PUR 5X0,34 nero UL/CSA 2m
 
 
* più IVA, più costi d'invio