La vostra tabella può includere una riga titoli. Segni di separazione accettati: punto e virgola, virgola, trattino. Accertati che le tue impostazioni siano corrette prima di importare il file.

Per assistenza contatta il tuo referente Murrelektronik.

 

Copia e incolla da Excel con codice articolo e quantità (non formattato da Excel, separato da virgole o TAB)

CSV File Upload

Separatore di campo
Delimitatore di testo
 
PUR-JZ 3x0,75 grau schleppk. 0m
 
 
PUR 4x0.34 sw UL/CSA 4m
L'articolo non può essere ordinato
 
Connecteur M12 sortie fils, M12 femelle droit noir, Sans LED, 5
 
Connecteur M12 sortie fils, M12 femelle droit, Sans LED, 4 pôles
 
PUR-OB 3x0,25 gelb UL, CSA 1,5m
 
 
PVC 4x0,34 grigio UL/CSA 1m
 
Transformateur de commande, de séparation, de sécurité, monophasé
 
PUR 4x0.25 sw UL/CSA+schleppk. 1,5m
 
PUR 4x0.34 grigio UL/CSA+c. portacavo 15.5 m
 
 
* più IVA, più costi d'invio