La vostra tabella può includere una riga titoli. Segni di separazione accettati: punto e virgola, virgola, trattino. Accertati che le tue impostazioni siano corrette prima di importare il file.

Per assistenza contatta il tuo referente Murrelektronik.

 

Copia e incolla da Excel con codice articolo e quantità (non formattato da Excel, separato da virgole o TAB)

CSV File Upload

Separatore di campo
Delimitatore di testo
 
4-pol. max. 0,75mm² 4-6mm
 
PUR 8x0.25 ge UL/CSA+schleppk. 2m
 
PVC 5x0.34 gr 3m
 
PUR 4X0,34 nero UL/CSA, c. portacavo 4,5m
 
PVC 3x0.34 gr UL/CSA 2m
 
PUR 5X0,34 nero UL/CSA, c. portacavo 1,5m
 
PUR-OB 4x0,25 grau 7,5m
L'articolo non può essere ordinato
 
PUR AWG20+26 gesch. gn UL/CSA+robot+schleppk. 30m
 
PUR 4x0.34 shielded gy 7.2 m
 
PVC-OB 3x0,25 grigio 0,6m
 
PUR 3x0.34 shielded gy UL/CSA+drag ch. 15m
 
 
* più IVA, più costi d'invio