La vostra tabella può includere una riga titoli. Segni di separazione accettati: punto e virgola, virgola, trattino. Accertati che le tue impostazioni siano corrette prima di importare il file.

Per assistenza contatta il tuo referente Murrelektronik.

 

Copia e incolla da Excel con codice articolo e quantità (non formattato da Excel, separato da virgole o TAB)

CSV File Upload

Separatore di campo
Delimitatore di testo
 
Pour levier de verrouillage double, sortie de côté M32
 
PUR 2x2xAWG22 geschirmt gn UL/CSA 15.0m
 
L'articolo non può essere ordinato
 
PVC 8x0.25 gr UL/CSA 30m
 
10.0m PUR/PVC 16*0,34+3*0,75
 
PUR 2x2xAWG22 geschirmt gn UL/CSA+schleppk. 10m
 
Avec levier de verrouillage simple et couvercle
 
PVC 3x0,25 nero UL/CSA 0,65m
 
PVC 4x0.34 sw UL/CSA 20m
 
TPE 2x2xAWG22 geschirmt gn UL/CSA+schleppk. 7.5m
 
PVC-OB 4x0,34 nero 7,5m
 
a cablare
 
PUR-OB 3x0,34 grau schleppk. 1m
 
PUR 3x0,25 nero UL/CSA, c. portacavo 4,5m
 
PVC 4x0.34 sw UL/CSA 15m
 
Câble PUR 5x0.34 blindé gris - 40m
 
PVC 8x0.25 gr UL/CSA 40m
 
PVC 3x0,25 nero UL/CSA 5,5m
 
PVC-JB 5x0,34 geschirmt grau 45m
 
PUR-JZ 3x0,75 grigio 1,5m
 
PVC 3x0,34 grigio UL/CSA 3m
L'articolo non può essere ordinato
 
Eclairage de machine à LED, IP67, 24VDC, connection 2xM12
 
morsetti a vite 24…230V LED M16x1,5 raddrizzatore
 
PVC 1x4xAWG22 gesch. gn UL/CSA+schleppk. 2m
 
TPE 3x22AWG ge UL/CSA, ITC/PLTC 7,5m
 
PUR-OB 3x0,25 grau 15m
L'articolo non può essere ordinato
 
PUR 3x0,25 nero UL/CSA, c. portacavo 15m
 
PUR-OB 3x0,34 grau UL, CSA 5m
 
PUR 3x0.75 sw UL/CSA+schleppk. 1,5m
 
PUR/PVC-OB 3x0,34 nero 1,5m
L'articolo non può essere ordinato
 
PVC 3x0,34 grigio UL/CSA 5m
L'articolo non può essere ordinato
 
PUR 4x0,34 nero UL/CSA+c. portacavo 15m
 
PUR/PVC-OB 4x0,34 schwarz 3,5m
L'articolo non può essere ordinato
 
Câble PUR 4x2,5mm² orange, UL/CSA - 10,0m
 
PUR/PVC-OB 4x0,34 nero 30m
L'articolo non può essere ordinato
 
PUR-JB(STV) 5x0,34 grigio robot+catena portacavo 1,5m
L'articolo non può essere ordinato
 
runde Etiketten für Taster mit einer Einbauöffnung
 
PVC 5X0,34 schermato grigio, 5,5m
 
PUR 4X0,34 schermato grigio, UL/CSA, c. portacavo 15m
 
 
* più IVA, più costi d'invio