La vostra tabella può includere una riga titoli. Segni di separazione accettati: punto e virgola, virgola, trattino. Accertati che le tue impostazioni siano corrette prima di importare il file.

Per assistenza contatta il tuo referente Murrelektronik.

 

Copia e incolla da Excel con codice articolo e quantità (non formattato da Excel, separato da virgole o TAB)

CSV File Upload

Separatore di campo
Delimitatore di testo
 
P:160VA IN:400/440VAC OUT:115/230VAC
 
PUR-OB 3x0,34 schw roboter+schleppk. 2,5m
 
PUR-OB 2x0,25+2x0,34 schermato viola UL 10m
 
PUR 4x2,5+2x1,5 or UL/CSA + schleppk. 10m
 
PUR 2x2x0,34 schermato verde UL/CSA, c. portacavo 5m
 
PVC 4x0.34 geschirmt gr UL/CSA 2m
 
PUR 3x0.34 sw UL/CSA+robot+schleppk. 0,3m
 
PUR 4x0,75 grigio UL/CSA 500m
 
PUR-OB 2x0,25+2x0,34 schermato viola UL 15m
 
 
* più IVA, più costi d'invio