La vostra tabella può includere una riga titoli. Segni di separazione accettati: punto e virgola, virgola, trattino. Accertati che le tue impostazioni siano corrette prima di importare il file.

Per assistenza contatta il tuo referente Murrelektronik.

 

Copia e incolla da Excel con codice articolo e quantità (non formattato da Excel, separato da virgole o TAB)

CSV File Upload

Separatore di campo
Delimitatore di testo
 
4 poli max. 1,5mm², 6-8mm
 
 
PUR 4x0,34 nero UL/CSA+robot+c. portacavo 1,2m
 
PUR-OB 3x0,25 grau roboter+schleppk. 20m
 
Voyants LED, LED {boitier plastique}, 110 V AC, jaune / 5 mm, 1
 
PUR 12x0,14 nero UL/CSA+c. portacavo 70m
 
PUR-OB 3x0,25 gelb UL, CSA 2,5m
 
IN: 90-265VAC OUT: 24-28V/20ADC
 
Litzen PP 5x0,34 2m
 
PUR 5x1.5 gr 10m
 
TPE 2x2xAWG24 geschirmt bl UL/CSA+schleppk. 3.0m
 
Câble PUR (UL/CSA), Noir 3x0,25 mm², 1,5m
 
PVC-OB 3x0,25 grigio 2m
L'articolo non può essere ordinato
 
 
RGBW-LED Maschinenleuchte, IP54, 24VDC, M12 Anschluss
 
PVC 4x0,34 schermato grigio UL/CSA 40m
 
6-pol., max. 2.5mm², 7 - 14mm
L'articolo non può essere ordinato
 
PVC 4X0,34 grigio, 4m
 
PUR-OB 2x0,25+2x0,34 schermato viola UL 10m
 
 
* più IVA, più costi d'invio