La vostra tabella può includere una riga titoli. Segni di separazione accettati: punto e virgola, virgola, trattino. Accertati che le tue impostazioni siano corrette prima di importare il file.

Per assistenza contatta il tuo referente Murrelektronik.

 

Copia e incolla da Excel con codice articolo e quantità (non formattato da Excel, separato da virgole o TAB)

CSV File Upload

Separatore di campo
Delimitatore di testo
 
Pour levier de verrouillage double, sortie de côté M32
 
PUR 2x2xAWG22 geschirmt gn UL/CSA 15.0m
 
L'articolo non può essere ordinato
 
PVC 8x0.25 gr UL/CSA 30m
 
10.0m PUR/PVC 16*0,34+3*0,75
 
PUR 2x2xAWG22 geschirmt gn UL/CSA+schleppk. 10m
 
Avec levier de verrouillage simple et couvercle
 
PVC 3x0,25 nero UL/CSA 0,65m
 
 
* più IVA, più costi d'invio