Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +41 52 687 27 27

Direktbestellung


Sie sind zum ersten mal hier? Hier geht es zur Anleitung der Funktion.

Sie wissen bereits welche Artikelnummern Sie bestellen möchten oder haben eine Bestelldatei im CSV-Format?
Dann sparen Sie viel Zeit, indem Sie unsere Direktbestellmöglichkeiten nutzen!

Bitte beachten Sie die korrekte Spaltenanordnung innerhalb der CSV-Datei für einen erfolgreichen Import:
Wir haben Ihnen eine Beispieldatei zum herunterladen vorbereitet, welche Sie als Vorlage nutzen können.

Wenn Sie noch weitere Fragen zum Import von Dateien haben, kontaktieren Sie einfach Ihren Murrelektronik-Ansprechpartner.

Kopieren und Einfügen aus Excel mit Artikelnummer und Menge (unformatiert aus Excel, durch Komma oder TAB getrennt)

CSV-Datei Upload

Feldtrenner
Texttrenner
 
PVC 4x0.25 sw UL/CSA 8m
 
câble PUR-OB 3x0.25 noir, 0.6 m
Artikel ist nicht bestellbar
 
5.0m PUR 16x0,5+3x1,0, UL/CSA
 
PVC-OB 4x0,34 gelb 35m
 
PVC 4x0.34 sw UL/CSA 32m
 
4000-68112-0000000 ( Rahmenmodul 1-fach sw metall)
 
PUR 2x2xAWG22 schermato verde 1.2 m
 
PUR-JB 5x0,34 geschirmt grau UL, CSA+schleppk. 0,6m
 
 
P:2400VA IN:400VAC±5% OUT:230VAC
 
PUR 1x4xAWG22 geschirmt gn UL/CSA+robot 3m
 
cavetti polipropilene 4x0,34 0,2m
 
PUR-OB 3x0,34 schermato grigio UL/CSA, c. portacavo 35m
 
PVC 3X0,34 grigio, UL/CSA 30m
 
201 PVC 4x0,34 schermato grigio UL/ 0.75
 
 
PUR-JB 5x0,34 gelb UL, CSA 10m
 
10 pièces
 
TPE 4x2xAWG24 schermato azzurro UL/CSA, c. portacavo 15m
 
PUR-OB(STV) 3x0,25 giallo robot+catena portacavo 1m
Artikel ist nicht bestellbar
 
PVC 3x0.25 sw UL/CSA 12m
 
 
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten