La vostra tabella può includere una riga titoli. Segni di separazione accettati: punto e virgola, virgola, trattino. Accertati che le tue impostazioni siano corrette prima di importare il file.

Per assistenza contatta il tuo referente Murrelektronik.

 

Copia e incolla da Excel con codice articolo e quantità (non formattato da Excel, separato da virgole o TAB)

CSV File Upload

Separatore di campo
Delimitatore di testo
 
PUR 3x0,25 giallo, UL/CSA, c. portacavo 5m
 
PUR 1x4xAWG22 shielded gn UL/C 1.0m
 
PUR 4X0,34 grigio, UL/CSA, c. portacavo 4m
 
Connecteur débrochable M12, mâle M12 droit, avec 2 LED, femelle M8
 
PUR 2x2xAWG22 geschirmt gn UL/CSA+schleppk. 35m
 
PUR 4x0.25 sw UL/CSA+schleppk. 1m
 
cavetti PP 4x0,34 1,5m
 
cavetti polipropilene 4x0,25 0,2m
 
PUR-JZ 3x0,75 nero UL/CSA, c. portacavo 1m
 
cavetti PP 5x0.34 2m
 
Cordon d'alimentation débrochable M12 pour CUBE, femelle M12 coudé
 
PVC-OB 3x0.25 nero UL/CSA 1,6 m
 
PUR 5x0,34 schermato nero UL/CSA+c. portacavo 15m
 
TPE 2x2x24AWG SF/UTP CAT5e blu UL/CSA, CM 25m
 
PUR-JZ 4x0,75 grigio 1,5m
 
PUR 3x0.25 nero UL/CSA+c. portacavo 10.0m
 
 
* più IVA, più costi d'invio