La vostra tabella può includere una riga titoli. Segni di separazione accettati: punto e virgola, virgola, trattino. Accertati che le tue impostazioni siano corrette prima di importare il file.

Per assistenza contatta il tuo referente Murrelektronik.

 

Copia e incolla da Excel con codice articolo e quantità (non formattato da Excel, separato da virgole o TAB)

CSV File Upload

Separatore di campo
Delimitatore di testo
 
100 pezzi
 
PUR 5X0,75 schermato grigio
 
Connecteur M12 femelle droit blindé avec sortie fils, sans LED, 5 pôles
 
PP-Litze 12x0,14 0,5m
 
PUR 4x0.34 og UL/CSA drag 4.5
 
Rallonge M8-M8, M8 mâle coudé, Sans Led, M8 femelle droit, 3 pôles
 
PUR 4x1.5 sw UL/CSA+schleppk. 3m
 
PVC-JZ 3x0,75 schwarz 500m
 
PUR-JZ 3x0,75 schwarz UL, CSA+schleppk. 0,4m
 
Câble PUR 4x2,5mm² orange, UL/CSA - 10,0m
 
PUR AWG24+AWG22 schermato viola UL/CSA+c. portacavo 2,1m
 
PUR 3x0.75 gr UL/CSA+schleppk. 10m
 
PUR 3x0,25 nero 1,5m
L'articolo non può essere ordinato
 
PVC 5x0.34 sw UL/CSA 5m
 
PUR-OB 2x2x0,34 schermato verde UL/CSA 7,5m
 
PUR 3x0.34 shielded bk UL/CSA+drag ch. 2.5m
 
PUR 4x0.34 sw UL/CSA+schleppk. 4,2m
 
Câble PUR-OB 8x0,25 noir UL/CSA - 7m
 
PUR 2x0.75 sw UL/CSA+schleppk. 0.75m
 
5 pôles avec 3xLED (PNP), câble PUR/PVC noir 5x0.34 mm², 2m
L'articolo non può essere ordinato
 
PVC 12x0,14 schermato nero 25m
 
PUR 3x0.34 sw UL/CSA+robot+schleppk. 1m
 
PVC 3x0,34 nero UL/CSA 4.0
 
5m PUR 20x0,34+2x0,75 NPN-LED
 
PUR 5x0.75 gr UL/CSA+schleppk. 10m
 
PVC 3x0,25 nero UL/CSA 0,6m
 
PUR 4x0,25 giallo, UL/CSA, c. portacavo 3,5m
 
IN: 24 VAC/DC - OUT: 250 VAC/DC / 6 A
 
Cordon Profibus surmoulé M12 codé B, Femelle M12 codé B droit, adapté
 
PUR 3x0,25 nero UL/CSA+c. portacavo 10m
 
 
* più IVA, più costi d'invio