La vostra tabella può includere una riga titoli. Segni di separazione accettati: punto e virgola, virgola, trattino. Accertati che le tue impostazioni siano corrette prima di importare il file.

Per assistenza contatta il tuo referente Murrelektronik.

 

Copia e incolla da Excel con codice articolo e quantità (non formattato da Excel, separato da virgole o TAB)

CSV File Upload

Separatore di campo
Delimitatore di testo
 
Gateway AS-Interface / Profibus-DP, doppio master
L'articolo non può essere ordinato
 
PUR 4x0.25 sw UL/CSA+robot+schleppk. 5m
 
PUR 5x0.5 gr schleppk. 3m
 
PUR 4x0.5+2x0.25 gesch. gn UL/CSA+schleppk. 15m
 
PVC-OB 4x0,34 grau 100m
 
PP-Litze 4x0,34 0,2m
 
PUR-OB 3x0,34 giallo 0,3m
L'articolo non può essere ordinato
 
PUR 5x1.5 sw UL/CSA+schleppk. 1,4m
 
PUR-OB 4x0,34 schw roboter+schleppk. 0,5m
 
PUR 4X0,34 giallo, 30m
L'articolo non può essere ordinato
 
adattatore guida di montaggio per moduli I/O (30mm)
 
PUR 2x2xAWG22 schermato verde UL/CSA+c. portacavo 7,5m
 
TPE 4x2xAWG24 schermato azzurro UL/CSA, c. portacavo 2m
 
PUR-OB 3x0,25 nero 1,5m
 
 
* più IVA, più costi d'invio