La vostra tabella può includere una riga titoli. Segni di separazione accettati: punto e virgola, virgola, trattino. Accertati che le tue impostazioni siano corrette prima di importare il file.

Per assistenza contatta il tuo referente Murrelektronik.

 

Copia e incolla da Excel con codice articolo e quantità (non formattato da Excel, separato da virgole o TAB)

CSV File Upload

Separatore di campo
Delimitatore di testo
 
PUR-OB 4x0,34 schwarz UL, CSA 15m
 
Câble PUR/PVC 3x0,25 noir 0,3m
 
PUR 3X0,34 grigio UL/CSA, c. portacavo 7m
 
Lampada a LED, IP67, 24VDC, connessione 2xM8
 
 
Spécification 6FX5002-2DC10-1BF0
 
Connecteur débrochable M12, femelle M12 coudé, avec 2 LED, M12 Y droit
L'articolo non può essere ordinato
 
PUR 1x4xAWG22 geschirmt gn UL/CSA+schleppk. 11m
 
2+PE a cablare morsetti a vite M16x1,5
 
PUR 5x2.5 sw UL/CSA+schleppk. 5m
 
TPE 2x2x24AWG SF/UTP CAT5e bl UL/CSA, CM 20m
 
Rallonge M12-M8, M12 mâle droit, 2 Led, M8 femelle coudé (Pin1 Led
 
PVC 5x0.34 geschirmt sw UL/CSA 15m
 
Série Cube Module d'extension ilot pneumatique, IP 67, Système Cube 6
 
Câble PUR-OB 8x0,25 gris longueur 10m
 
PUR 3X0,34 grigio, UL/CSA, c. portacavo 10m
 
 
* più IVA, più costi d'invio