Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +41 52 687 27 27

Direktbestellung


Sie sind zum ersten mal hier? Hier geht es zur Anleitung der Funktion.

Sie wissen bereits welche Artikelnummern Sie bestellen möchten oder haben eine Bestelldatei im CSV-Format?
Dann sparen Sie viel Zeit, indem Sie unsere Direktbestellmöglichkeiten nutzen!

Bitte beachten Sie die korrekte Spaltenanordnung innerhalb der CSV-Datei für einen erfolgreichen Import:
Wir haben Ihnen eine Beispieldatei zum herunterladen vorbereitet, welche Sie als Vorlage nutzen können.

Wenn Sie noch weitere Fragen zum Import von Dateien haben, kontaktieren Sie einfach Ihren Murrelektronik-Ansprechpartner.

Kopieren und Einfügen aus Excel mit Artikelnummer und Menge (unformatiert aus Excel, durch Komma oder TAB getrennt)

CSV-Datei Upload

Feldtrenner
Texttrenner
 
PUR 2x2xAWG22 schermato verde UL/CSA 3m
 
PUR 8x0.25 gr UL/CSA+schleppk. 2m
 
PUR 3x0,34 grigio UL/CSA+robot+c. portacavo 12,5m
 
PUR-OB 3x0,34 grau 4m
Artikel ist nicht bestellbar
 
100 pièces
 
PUR 2x2xAWG22 geschirmt ge UL/CSA+schleppk. 1,5m
 
PUR 4x0.34 sw UL/CSA+robot+schleppk. 5m
 
pièce pour MSDD, 1x USBBfemelle-Forme A + 1x RJ45 8p metal
 
32 uscite digitali 0,5A, MAC Valves Blockmodul
 
IN: 230/400+/-15VAC OUT: :24V/6ADC
 
FRNC/LS0H 4x2xAWG26 schermato verde 0,6m
 
10 pièces
 
systeme de profile
 
100 pièces
 
Module-relais, 110 V AC/DC, relais de sortie, 1 contact inverseur
 
11 pôles câblés, PUR 8x0,34/3x0,75 blindé, longueur 10.0m
 
Câble PUR-OB blindé violet, UL/CSA, 2m
 
PVC 5x0.34 sw UL/CSA 10m
 
IN: 24 VAC/DC - OUT: 250 VAC/DC / 6 A
 
PVC 4x0.34 gr UL/CSA 15m
 
 
 
Linke Seite: BGFM VDE mit LED und Zubehör
 
{NC}, câble PVC-OB noir 3x0,25mm², 3m
 
PVC 3x0.34 sw UL/CSA 4m
 
 
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten