Hai domande sui nostri prodotti? I nostri esperti saranno lieti di aiutarti! Chiamaci allo +41 52 687 27 27
Zoom
CUBE67 modulo espansione, DO32  56657
Il prodotto può differire dall'immagine

CUBE67 modulo espansione, DO32

32 uscite digitali 0,5A, MAC Valves Blockmodul

Codice: 56657
Peso: 0.185 kg
Paese di origine:  CZ
Disponibile immediatamente.
Prezzo di listino unitario:
Download nel carrello dati Download nel Easy-Import-Export

Descrizione

Modulo di espansione
Cube67 DO32 E - Valve
Connettore multipolare (0.5 A)
MAC - SUB-D44
Cavi di connessione sull'online shop nella sezione "Tecnica di connessione".
Custodia pressofusa.
Certificate
Certificate
Certificate

Dati elettrici | Alimentazione
Norm operating voltage EN 61131-2
Tensione di esercizio UA CC 24 V
Corrente assorbita max 50 mA
Corrente cumulativa UA max 4 A
Corrente cumulativa US max 4 A
Dati elettrici | Uscita
Resistente a sovraccarico si
Protetto da cortocircuito si
Corrente di uscita per ciascun pin max 0,5 A
Diagnosi
Allarme attuatore per canale tramite BUS
Diagnostica Nessuna tensione, Under voltage
Diagnostica tramite BUS per modulo e canale
Diagnostica tramite LED per modulo
Diagnosi di cortocircuito si
Indicatore LED Connessione Ethernet/traffico dati
Diagnosi di sovraccarico si
Protezione dei dispositivi | Elettrica
Grado di protezione (EN CEI 60529) IP67
Dati meccanici | Dati di montaggio
Suitable for mounting type Fissaggio a vite con 2 fori
Altezza 124 mm
Larghezza 36 mm
Profondità 39,5 mm
Caratteristiche ambientali | Climatiche
Temperatura di esercizio min 0 °C
Temperatura di esercizio max 55 °C
Temperatura di stoccaggio min -20 °C
Temperatura di stoccaggio max 70 °C

Connection types
Tipo di collegamento 1 Bus Out
Tipo di collegamento 2 Data
Tipo di collegamento 1
Family construction form M12
Gender male
Colore portacontatti nero
Codifica A
N. di poli 6
PIN 1 24 V DC (UA)
PIN 2 24 V DC (US)
PIN 3 0 V
PIN 4 Bus internal
PIN 5 Bus internal
PIN 6 0 V
Tipo di collegamento 2
Family construction form D-Sub
Gender female
N. di poli 44
PIN 1 Out 0
PIN 2 Out 1
PIN 3 Out 2
PIN 4 Out 3
PIN 5 Out 4
PIN 6 Out 5
PIN 7 Out 6
PIN 8 Out 7
PIN 9 Out 8
PIN 10 Out 9
PIN 11 Out 10
PIN 12 Out 11
PIN 13 Out 12
PIN 14 Out 13
PIN 15 Out 14
PIN 16 Out 15
PIN 17 Out 16
PIN 18 Out 17
PIN 19 Out 18
PIN 20 Out 19
PIN 21 Out 20
PIN 22 Out 21
PIN 23 Out 22
PIN 24 Out 23
PIN 25 Out 24
PIN 26 Out 25
PIN 27 Out 26
PIN 28 Out 27
PIN 29 Out 28
PIN 30 Out 29
PIN 31 Out 30
PIN 32 Out 31
PIN 33 Sens
PIN 34 0 V
PIN 35 0 V
PIN 36 0 V
PIN 37 0 V
PIN 38 0 V
PIN 39 0 V
PIN 40 0 V
PIN 41 0 V
PIN 42 0 V
PIN 43 FE
PIN 44 FE

ECLASS-6.0 27242604
ECLASS-6.1 27242604
ECLASS-7.0 27242604
ECLASS-8.0 27242604
ECLASS-9.0 27242604
ECLASS-10.1 27242604
ECLASS-11.1 27242604
ECLASS-12.0 27242604
ETIM-5.0 EC001599
GTIN 4048879048361
Lotto minimo ordinabile 1
Numero di tariffa doganale 85389099

 
Dati relativi all'articolo:
  • PDF del prodotto
  • Approvazioni: UL Listed CA 56657_E201820_NRAQ7_ulc_z_a.pdf (A)
  • Approvazioni: UL Listed US 56657_E201820-NRAQ_ul_z_b.pdf (B)
  • Documento: Istruzioni d'installazione 56657_ina_6_21.pdf (21)
  • Documento: Manuali 56971_hdb_x_37.zip (37)
  • Documento: Manuali 56970_hdb_x_25.zip (25)
  • Documento: Manuali 56975_hdb_x_13.zip (13)
  • File di progettazione: DXF 56653_dxf_x_a.zip (A)
  • File di progettazione: P8 56657_p8_2_50.zip (50)
  • File di progettazione: STP 56653_stp_x_a.zip (A)
  • Informazioni: Approvazioni e certificati (EU) 56657_979-04.16_ce_z_b.pdf (B)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 20-12-23_(2) RoHS REACh exception 7cI_DoC_z_a.pdf (02)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 11-12-23_(2) China RoHS 2 20EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 22-12-23_(6) California Prop65 Ni surface_DoC_z_a.pdf (01)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità UKCA 56657_979-04.16_uk_z_a.pdf (A)
  • Informazioni: MTTF Report 56657_SN29500(40°C)-Berechnung_mttf_p_a.pdf (A)

---- Tappo a vite ----
---- Resistenza di chiusura ----
---- Marcatore per dispositivo ----
---- Adattatore sensore-attuatore ----
* più IVA, più costi d'invio