La vostra tabella può includere una riga titoli. Segni di separazione accettati: punto e virgola, virgola, trattino. Accertati che le tue impostazioni siano corrette prima di importare il file.

Per assistenza contatta il tuo referente Murrelektronik.

 

Copia e incolla da Excel con codice articolo e quantità (non formattato da Excel, separato da virgole o TAB)

CSV File Upload

Separatore di campo
Delimitatore di testo
 
PUR-OB 3x0,25 grigio 0,6m
L'articolo non può essere ordinato
 
5-pol., 0,75 - 1,5mm², 6,8 - 12,5mm
 
PUR 3x0.25 gr UL/CSA+schleppk. 4m
 
PUR 5x0,5 grigio, c. portacavo 0,15m
 
PUR-OB(STV) 3x0,25 giallo robot+catena portacavo 2m
L'articolo non può essere ordinato
 
PUR 8x0.34 sw UL/CSA+schleppk. 10m
 
PVC 3x0.25 gr UL/CSA 1,3m
 
 
PUR 4x0.34 nero UL/CSA+c. portacavo 0,3m
 
PVC 4x0,34 schermato nero UL/CSA 25m
 
fili PP AWG20/26 0,5m
 
PUR-OB 4x0,34 gelb UL, CSA 10m
 
PUR-OB 3x0,34 schwarz UL, CSA 0,15m
 
PVC 3x0,34 nero UL/CSA 4m
 
PVC 4x0,34 nero UL/CSA 12,5m
 
Connecteur M12 sortie fils, M12 femelle droit, Sans Led, 3 pôles
 
PVC-JB 5x0,34 schermato grigio 7,5m
 
PUR 5x0.34 grigio UL/CSA+c. portacavo 1m
 
 
* più IVA, più costi d'invio