Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +41 52 687 27 27

Direktbestellung


Sie sind zum ersten mal hier? Hier geht es zur Anleitung der Funktion.

Sie wissen bereits welche Artikelnummern Sie bestellen möchten oder haben eine Bestelldatei im CSV-Format?
Dann sparen Sie viel Zeit, indem Sie unsere Direktbestellmöglichkeiten nutzen!

Bitte beachten Sie die korrekte Spaltenanordnung innerhalb der CSV-Datei für einen erfolgreichen Import:
Wir haben Ihnen eine Beispieldatei zum herunterladen vorbereitet, welche Sie als Vorlage nutzen können.

Wenn Sie noch weitere Fragen zum Import von Dateien haben, kontaktieren Sie einfach Ihren Murrelektronik-Ansprechpartner.

Kopieren und Einfügen aus Excel mit Artikelnummer und Menge (unformatiert aus Excel, durch Komma oder TAB getrennt)

CSV-Datei Upload

Feldtrenner
Texttrenner
 
Cordon DeviceNet surmoulé M12 codé A, femelle-male coudés, adapté
 
PUR-OB(STV) 3x0,34 nero robot, c. portacavo 3m
 
IN: 3x400 - 500VAC; OUT: 22,5 - 29V/5ADC
 
PUR-OB 4x0,25 gelb UL, CSA + schleppk. 4,5m
 
 
PUR-OB 1x2x0,64 geschirmt vio. torsion UL, CSA 5,0m
 
PVC-OB 3x0,25 giallo 0,3m
 
PUR 5X0,34 schermato grigio, 5,5m
 
PUR 3x0.25 gy UL/CSA+drag 1.6m
 
Câble PUR-OB 3x0,34 noir 0,3m
Artikel ist nicht bestellbar
 
PUR 3x0,34 grigio UL/CSA 0,6m
Artikel ist nicht bestellbar
 
PUR 4x0.25 sw UL/CSA+schleppk. 50m
 
PVC 4x0.34 shielded gy 12.0m
 
IN: 3x400 - 500VAC; OUT: 22,5 - 29V/20ADC
 
PUR AWG24+AWG22 schermato viola UL/CSA+c. portacavo 11m
 
110...230VDC
Artikel ist nicht bestellbar
 
PUR-OB 4x0,25 gelb 0,3m
Artikel ist nicht bestellbar
 
PUR 4x0.25 gr UL/CSA+schleppk. 5m
 
IN: 3x400 - 500VAC; OUT: 70 - 85V/6,7ADC
 
PUR 4X0,34 giallo, UL/CSA, c. portacavo 4m
 
PUR 12x0.14 sw UL/CSA+schleppk. 22m
 
PUR 3x0.34 sw UL/CSA+schleppk. 0,6m
 
 
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten