La vostra tabella può includere una riga titoli. Segni di separazione accettati: punto e virgola, virgola, trattino. Accertati che le tue impostazioni siano corrette prima di importare il file.

Per assistenza contatta il tuo referente Murrelektronik.

 

Copia e incolla da Excel con codice articolo e quantità (non formattato da Excel, separato da virgole o TAB)

CSV File Upload

Separatore di campo
Delimitatore di testo
 
PUR 12x0.14 sw UL/CSA+schleppk. 7,5m
 
TPE-S 4x0.34 gr 0,5m
 
PUR 4X0.34 arancione UL/CSA, ROBOT, c. portacavo 25.0m
 
Connecteur débrochable M12, femelle M12 coudé, avec 2 LED, 3 pôles {NC
 
PUR-OB 4x0,34 schwarz UL, CSA+schleppk. 10m
 
PUR-OB 3x0,34 giallo UL/CSA 0,3m
 
PUR 4X0,75 grigio, 3m
 
PUR 3x0.25 bk UL/CSA+drag ch. 5m
 
PUR-JB 5x0,34 nero UL/CSA, c. portacavo 20m
 
Câble PUR 2x2xAWG22 blindé vert UL/CSA - 2,5m
 
Einsatz 4000-68000-0230000
 
PUR, UL/CSA, 5x16AWG nero, 7,5m
 
PVC 3x0.25 ge UL/CSA 1m
 
PUR 5x1.5 gy UL/CSA+drag c 6.0 m
 
PUR 5x2.5 gr UL/CSA+schleppk. 80.0m
L'articolo non può essere ordinato
 
câble PUR/PVC noir 3x0,25 mm², 3.5m
L'articolo non può essere ordinato
 
PUR-OB 1x4x0,34 schermato verde UL/CSA, robot 8m
 
PUR-JZ 4x0,75 schwarz UL, CSA + schleppk. 20m
 
PVC-JB 5x0,34 nero 5m
 
PUR-OB 3x0,34 nero UL, CSA + catena portacavo 6m
 
 
* più IVA, più costi d'invio