La vostra tabella può includere una riga titoli. Segni di separazione accettati: punto e virgola, virgola, trattino. Accertati che le tue impostazioni siano corrette prima di importare il file.

Per assistenza contatta il tuo referente Murrelektronik.

 

Copia e incolla da Excel con codice articolo e quantità (non formattato da Excel, separato da virgole o TAB)

CSV File Upload

Separatore di campo
Delimitatore di testo
 
PUR 4x0,34 nero UL/CSA+c. portacavo 1m
 
PUR 4x0,75 grigio UL/CSA 4m
 
Connecteur débrochable M12, femelle M12 droit, sans LED, mâle M12
L'articolo non può essere ordinato
 
PUR 8x0,25 giallo UL/CSA+c. portacavo 8m
 
PUR-OB 4x0,34 arancione UL/CSA, robot, c. portacavo 3m
 
PUR-OB(STV) 3x0,34 grigio robot, c. portacavo 0,3m
 
PUR 3X0,34 grigio, UL/CSA, c. portacavo 50m
 
senza separazione del potenziale 25m PUR/PVC-JB, 8x0,34+3x0,75
 
 
PUR-OB 3x0,34 grigio c. portacavo 2m
 
PVC-OB3x0,34 nero 1m
 
 
* più IVA, più costi d'invio