La vostra tabella può includere una riga titoli. Segni di separazione accettati: punto e virgola, virgola, trattino. Accertati che le tue impostazioni siano corrette prima di importare il file.

Per assistenza contatta il tuo referente Murrelektronik.

 

Copia e incolla da Excel con codice articolo e quantità (non formattato da Excel, separato da virgole o TAB)

CSV File Upload

Separatore di campo
Delimitatore di testo
 
PUR 4x0.34 geschirmt gr UL/CSA+schleppk. 2m
 
PUR 5x1.5 sw UL/CSA+schleppk. 0,3m
 
Câble PUR-JB 5x0,34 jaune robotique + Chaine porte câble 0,6m
 
PVC-OB 3x0,34 gelb 3m
 
PUR 6x2,5 sw 2m / PUR 6x2,5 sw 0,3m
 
cavetti polipropilene 3x0,25 0,8m
 
PUR 5x0.34 ge UL/CSA+schleppk. 10m
 
specifica: 6FX8002-5DS11-1AE5
 
PUR-OB(STV) 3x0,25 grau roboter+schleppk. 3m
 
Connecteur M12 sortie fils, M12 mâle droit, Sans Led, 5 pôles, Câble
 
Connecteurs pour électrovannes MSUD, forme A / 18 mm, noir, 0...230 V
 
Câble PUR 2x10+2x2,5+1x4x0,5 noir - 1,5m
L'articolo non può essere ordinato
 
PVC-JZ 3x0,75 grau 7,5m
 
798 PUR 2x2xAWG22 shielded vt 7.5
 
PUR-JZ 4x0,75 nero UL/CSA, c. portacavo 1,2m
 
Câble PVC 3x0,25 noir - 2m
 
601 PVC 4x0.34 shielded bk UL/ 20.0
 
PUR 4x0.34 gr UL/CSA+robot+schleppk. 1m
 
PUR-OB 8x0,25 geschirmt grau 0,3m
 
PUR-OB(STV) 3x0,34 schwarz roboter+schleppk. 0,6m
 
Connecteur M12 femelle droit blindé avec sortie fils, sans LED, 5 pôles
 
PUR 3x0,25 grigio, UL/CSA, c. portacavo 5m
 
 
* più IVA, più costi d'invio