La vostra tabella può includere una riga titoli. Segni di separazione accettati: punto e virgola, virgola, trattino. Accertati che le tue impostazioni siano corrette prima di importare il file.

Per assistenza contatta il tuo referente Murrelektronik.

 

Copia e incolla da Excel con codice articolo e quantità (non formattato da Excel, separato da virgole o TAB)

CSV File Upload

Separatore di campo
Delimitatore di testo
 
PUR 4x1.5 nero UL/CSA+c. portacavo 1.0m
 
PUR (4x(2x0.25))C shielded 6.0 m
 
fili PUR 4x1,5 0,2m
 
 
cavetti polipropilene 3x0,25 0,2m
 
PVC-OB 3x0,34 geschirmt grau UL, CSA 7,5m
 
PVC-OB 5x0,34 grau 5m
 
PUR-OB 4x0,34 grau UL, CSA+roboter+schleppk. 100m
 
fili PP 5x0,34 2m
 
PUR-JB 5x0,34 grau schleppk. 1,5m
L'articolo non può essere ordinato
 
PUR 3x0,25 grigio, UL/CSA, c. portacavo 10m
 
 
* più IVA, più costi d'invio