La vostra tabella può includere una riga titoli. Segni di separazione accettati: punto e virgola, virgola, trattino. Accertati che le tue impostazioni siano corrette prima di importare il file.

Per assistenza contatta il tuo referente Murrelektronik.

 

Copia e incolla da Excel con codice articolo e quantità (non formattato da Excel, separato da virgole o TAB)

CSV File Upload

Separatore di campo
Delimitatore di testo
 
PVC-OB 4x0,34 schwarz 11m
 
PUR-OB 2x2x0,34 geschirmt grün UL 11m
 
PVC-OB 4x0,34 schwarz 7,5m
 
PUR-OB 3x0,34 gelb UL, CSA 5m
 
PVC-JZ 3x0,75 schwarz 6m
 
Cordon DeviceNET surmoulé M12 codé A, femelle M12 codé A droit, adapté
 
PVC 5x0.34 ge UL/CSA 7,5m
 
TPE 8x22AWG giallo UL/CSA, ITC/PLTC 7,5m
 
Câble FRNC/LS0H 4x2xAWG26 blindé vert UL/CSA - 1,5m
 
Pour levier de verrouillage simple, sortie de côté M20
 
2x USB 2.0 mas. A-A
 
PVC-OB 3x0,34 grau CEI-Norm 20m
L'articolo non può essere ordinato
 
PVC-OB 3x0,34 schwarz UL, CSA 15m
 
leva di bloccaggio singola, accesso superiore M25
 
specifica: M6FX8002-2CF02-1CF0
 
Répartiteur MVP12 avec commun différent, avec bornes à raccorder, 6
 
PUR-OB 1x2x0,64 Ø schermato viola 20m
 
V2A PVC 5x0.34 gr UL/CSA 20m
 
PUR-OB 5x0,34 schw UL, CSA 1.0m
 
L'articolo non può essere ordinato
 
Rallonge Y M12-2xM8, M12 mâle 4 pôles (1-2-3-4), 2xM8 femelle 3pôles
 
PUR-JB(STV) 5x0,34 grau roboter+schleppk. 10m
 
PUR 5x0,34 schermato grigio UL/CSA+c.portacavo 20m
 
Connecteur débrochable M12, mâle M12 droit, sans LED, femelle M8 droit
 
PVC 3x0.25 gr UL/CSA 15m
 
PVC-OB 3x0,25 giallo 2m
 
 
* più IVA, più costi d'invio