La vostra tabella può includere una riga titoli. Segni di separazione accettati: punto e virgola, virgola, trattino. Accertati che le tue impostazioni siano corrette prima di importare il file.

Per assistenza contatta il tuo referente Murrelektronik.

 

Copia e incolla da Excel con codice articolo e quantità (non formattato da Excel, separato da virgole o TAB)

CSV File Upload

Separatore di campo
Delimitatore di testo
 
PUR 2x2xAWG22 schermato verde UL/CSA 5m
 
PVC-OB 3x0,34 schwarz UL, CSA 4m
 
4x0.25 mm² 7,5m
 
PUR 4x0.34 geschirmt sw UL/CSA+schleppk. 1,5m
 
PUR-OB 3x0,34 grau 20m
L'articolo non può essere ordinato
 
PUR-OB 3x0,34 grey UL, CSA 20m
L'articolo non può essere ordinato
 
Série Cube Module d'extension ilot pneumatique, IP 67, Système Cube 6
 
4 pôles - max. 1,5mm²
 
PVC-OB 3x0,25 grigio 1,5m
L'articolo non può essere ordinato
 
Querver. M-Bügel, Abgang oben M32
 
PUR 3x0.25 sw UL/CSA 0,6m
L'articolo non può essere ordinato
 
PUR 4x0.25 gr UL/CSA+schleppk. 1m
 
PVC 5x0.34 sw UL/CSA 5m
 
3x0,25mm², 1m
 
PUR 4x0.34 schermato nero UL/CSA+c. portacavo 1m
 
PUR 3X0,34 grigio, 6m
L'articolo non può essere ordinato
 
PUR 1x4xAWG22 shielded gn UL/C 8.2m
 
PUR 3x0,25 giallo, UL/CSA 2,5m
 
 
* più IVA, più costi d'invio