La vostra tabella può includere una riga titoli. Segni di separazione accettati: punto e virgola, virgola, trattino. Accertati che le tue impostazioni siano corrette prima di importare il file.

Per assistenza contatta il tuo referente Murrelektronik.

 

Copia e incolla da Excel con codice articolo e quantità (non formattato da Excel, separato da virgole o TAB)

CSV File Upload

Separatore di campo
Delimitatore di testo
 
PUR-OB 3x0,25 giallo UL/CSA, c. portacavo
 
Rallonge M12-M12, M12 mâle droit noir, Sans LED, M12 femelle droit
 
Pour levier de verrouillage simple, sortie en haut M20
 
PVC-OB 4x0,25 grau 1m
 
PUR 5x0,34 schermato grigio UL/CSA+c. portacavo 1,5m
 
PUR 3x0,75 nero UL/CSA+c. portacavo 15m
 
Connecteur MSVS, forme B / 10 mm, sans composant, {2 contacts + PE}
L'articolo non può essere ordinato
 
TPE 4x22AWG ge UL/CSA, ITC/PLTC 10m
 
Interruttore chiave 1x90° a due posizioni, connessione M12 (4 poli)
 
PVC-OB 3x0,34 geschirmt grau 3m
 
 
TPE 2x2xAWG22 geschirmt gn UL/CSA+schleppk. 5.0m
 
PUR-JZ 3x0,75 schwarz UL, CSA 10m
 
PUR-OB 3x0,34 grau schleppk. 2m
 
PVC-OB 3x0,25 grigio 0,3m
L'articolo non può essere ordinato
 
PUR-OB(STV) 3x0,25 grau roboter+schleppk. 0,3m
 
PUR (4x(2x0,25))C schermato grigio 15m
 
Connecteur débrochable M12, mâle M12 droit, sans LED, 3 pôles {NC}
L'articolo non può essere ordinato
 
PUR-OB 4x0,25 gelb UL, CSA 0,6m
 
con separazione del potenziale 10m PUR/PVC-JB, 8x0,34+5x0,75
 
PUR-JZ 5x0,5 grigio c. portacavo 6m
 
PUR 3x0.75 sw UL/CSA+schleppk. 3m
 
Avec levier de verrouillage double
 
24 V AC/DC, Led jaune, Antiparasitage par diodes Zener, Câble PUR/PVC
 
Câble PUR-OB 5x0,34 noir UL, CSA 3m
 
PUR-OB 3x0,25 nero 1m
 
 
* più IVA, più costi d'invio