La vostra tabella può includere una riga titoli. Segni di separazione accettati: punto e virgola, virgola, trattino. Accertati che le tue impostazioni siano corrette prima di importare il file.

Per assistenza contatta il tuo referente Murrelektronik.

 

Copia e incolla da Excel con codice articolo e quantità (non formattato da Excel, separato da virgole o TAB)

CSV File Upload

Separatore di campo
Delimitatore di testo
 
PUR-JZ 4x0,75 grau UL, CSA 5m
 
Connecteur M12 femelle droit blindé avec sortie fils, sans LED, 5 pôles
 
PUR 1x4xAWG26 schermato verde UL/CSA+c. portacavo 3m
 
PUR-OB 8x0,25 grau schleppk. 0,3m
 
Connecteur M1 2sortie fils, M12 femelle coudé, Sans Led, 4 pôles
 
PUR 3x0,25 grigio, UL/CSA, c. portacavo 3m
 
Répartiteur M12, avec câble de raccordement, répartiteur 4 voies, 4
 
PUR 4x0.75 sw UL/CSA+schleppk. 20m
 
PUR 1x4xAWG26 shielded gn UL/CSA+drag chain 4m
 
PVC-OB 4x0,34 schwarz UL-AWM-Style 2464 12,5m
L'articolo non può essere ordinato
 
PVC-OB 4x0,34 schermato grigio
 
610 PVC 3x0.25 bk UL/CSA 3.9
 
PUR-JZ 4x0,75 grau UL, CSA + schleppk. 10m
 
PUR 3x0.75 gr UL/CSA+schleppk. 3,5m
 
PUR 5X0,34 schermato grigio, 50m
 
Litzen PUR 4x1.5 0,2m
 
PUR 4x0,34 nero UL/CSA+c. portacavo 0,6m
 
PUR-OB 8x0,25 gris 5m
 
PUR AWG20/26 shielded gn U 35.0m
 
PUR-OB(STV) 3x0,34 grey robot+drag chain 20m
L'articolo non può essere ordinato
 
PUR 4X0,75 nero UL/CSA, c. portacavo 13m
 
PUR 2x2x0,34 geschirmt grün UL,CSA+schleppk. 50m
 
PUR 4x0,34+1x0,5 arancione UL/CSA+robot+c. portacavo 5m
 
PUR-JZ 4x0,75 schwarz UL, CSA 7,5m
 
PVC 4X0,75 nero 3m
 
PVC-JZ 3x0,75 grigio 0m
 
 
* più IVA, più costi d'invio