La vostra tabella può includere una riga titoli. Segni di separazione accettati: punto e virgola, virgola, trattino. Accertati che le tue impostazioni siano corrette prima di importare il file.

Per assistenza contatta il tuo referente Murrelektronik.

 

Copia e incolla da Excel con codice articolo e quantità (non formattato da Excel, separato da virgole o TAB)

CSV File Upload

Separatore di campo
Delimitatore di testo
 
PVC-OB 3x0,34 schwarz 3,5m
 
Rallonge M12-M8, M12 mâle droit 3 pôles (1-3-4), M8 femelle droit 3
 
Längsver. M-Bügel, Abgang beidseit. M20
 
PUR 3x0,34 nero UL/CSA+c. portacavo 10m
 
PUR 5x0.34 geschirmt gr UL/CSA+schleppk. 1m
 
PUR-JB 5x0,34 geschirmt grau 12m
 
PUR 3x0.25 ye UL/CSA+drag 11.1 m
 
PUR 3x0.34 geschirmt gr UL/CSA+schleppk. 20m
 
PVC-OB 4x0,34 grigio 0,6m
 
 
 
* più IVA, più costi d'invio