La vostra tabella può includere una riga titoli. Segni di separazione accettati: punto e virgola, virgola, trattino. Accertati che le tue impostazioni siano corrette prima di importare il file.

Per assistenza contatta il tuo referente Murrelektronik.

 

Copia e incolla da Excel con codice articolo e quantità (non formattato da Excel, separato da virgole o TAB)

CSV File Upload

Separatore di campo
Delimitatore di testo
 
P:75VA IN:115/230VAC OUT:5VAC
 
PUR 3x0,34 nero UL/CSA+c. portacavo 30m
 
PUR 4X0,34 nero UL/CSA, c. portacavo 7,5m
 
PUR 4x0.34 gr UL/CSA 13m
L'articolo non può essere ordinato
 
PVC 8x0.25 gy UL/CSA 0,3m
 
PUR-OB 3x0,25 grigio c. portacavo 2m
 
PVC 5x0.34 geschirmt sw UL/CSA 5m
 
PUR 4x2xAWG26 geschirmt gn UL/CSA 1m
 
PUR 4x0.34 gr UL/CSA+schleppk. 2,5m
 
PUR 16x0.34+3x0.75 gr schleppk. 7,5m
 
PUR 4x0,34 nero UL/CSA+c. portacavo 1,5m
 
PUR-OB 2x2x0,34 schermato verde UL/CSA 10m
 
 
* più IVA, più costi d'invio